Rozłączniki, przełączniki oraz rozłączniki z bezpiecznikami

Rodzina rozłączników obejmuje:

  • OT – rozłączniki izolacyjne z napędem ręcznym w zakresie 16...4000 A
  • OTM – rozłączniki izolacyjne z napędem silnikowym w zakresie 16...2500 A
  • OTDC – rozłączniki izolacyjne do zastosowań fotowoltaicznych w zakresie 16…1600A
  • OS – rozłączniki z bezpiecznikami z napędem ręcznym w zakresie 25...1250 A
  • OSM – rozłączniki z bezpiecznikami z napędem silnikowym w zakresie 25...1250 A
  • OT_C – przełączniki z napędem ręcznym w zakresie 40…3200 A
  • OTM_C – przełączniki z napędem silnikowym w zakresie 40…3200 A
  • OT_C_D – automatyczne przełączniki zasilania w zakresie 160…1600 A
  • OT_Y – przełączniki do bypassu z napędem ręcznym w zakresie 160…800 A
  • OTM_Y – przełączniki do bypassu z napędem silnikowym w zakresie 160…800 A
  • OC – łączniki krzywkowe
  • OFA_ – wkładki bezpiecznikowe

Nadają się one do różnych zastosowań, w obwodach sterowania silnikami, w rozdzielnicach oraz jako rozłączniki główne w różnych maszynach i urządzeniach. Dostępne są wersje aparatów od 1- do 8-biegunowych, do przełączeń, obejść itp.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza Oferta

Select region / language