Rozłączniki z bezpiecznikami z napędem ręcznym

Zaprojektowane do użycia w ekstremalnych warunkach

Rozłączniki z bezpiecznikami z serii OS o wartościach od 20 do 1250 A zostały zaprojektowane, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

  • Redukcja kosztów testowania i projektowania
    Dostępne są tabele z potwierdzonymi badaniami wartościami koordynacji typu 2 dla urządzeń zabezpieczających silnik. Pozwala to na szybki i prosty dobór urządzeń do sterowania silnikiem.
  • Krótki czas i niskie koszty instalacji
    Dzięki modułowej konstrukcji ułożenie mechanizmu i biegunów można dostosować do konkretnej instalacji. Długość wałka jest regulowana.
  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni
    Rozłączniki z bezpiecznikami z serii OS są kompaktowe, co pozwala na montaż w mniejszych obudowach.
  • Doskonałe parametry i niezawodność
    Budowa styku w połączeniu z wkładką topikową pozwalają na szybkie usunięcie zwarcia i zachowanie wymaganego poziomu ochrony nawet po wystąpieniu zwarcia. Rozłączniki OS są optymalnym zabezpieczeniem silnika. Mogą one być instalowane obok transformatorów w przemyśle ciężkim.

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dokumentacja

Select region / language