Wkładki topikowe

Wkładki HRC typu DIN


Firma ABB oferuje pełną linię wkładek topikowych HRC typu DIN od 2 do 1600 A, 500 V i 690 V.

Wysoka wydajność i niezawodność
Bezpieczniki mają bardzo duże możliwości ograniczania, dzięki czemu usterki są usuwane szybko na różnych poziomach napięcia i zwarcia. Po wystąpieniu zwarcia nie dochodzi do żadnych emisji gazów.

Ograniczenie przestojów i niższe koszty konserwacji
Bezpieczniki można łatwo i szybko wymienić oraz wyposażyć w rozwiązanie koordynacji selektywnej. W przypadku wystąpienia zwarcia, jedynie uszkodzona część sieci zostaje odłączona. Pozostała część pozostaje w pełni funkcjonalna.  Oferujemy produkty pełniące funkcję zintegrowanego monitorowania bezpieczników oraz osobne urządzenia do monitorowania bezpieczników.

 

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dokumentacja

Produkty powiązane

Select region / language