Wyposażenie Aquasafe jest przystosowane do czasowego zanurzania w wodzie, cechuje się środkiem ochrony IP68, a jego ciśnienie maks. wynosi 2 bar w ciągu 30 minut (uwaga: nie wolno go zanurzać na dłuższy czas). Obudowy w tym systemie mogą być żeńskie lub męskie. Obudowa żeńska posiada formowany kołnierz, natomiast męska ma mniejszą średnicę i wpasowuje się w żeńską. W zależności od wkładów metalowych konektory wewnętrzne są określane jako wtyki lub gniazda.