Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Pakiet handlowy / biurowy

  • Rury osłonowe z PCW z możliwością samogaszenia, złączki jednoczęściowe i nakrętki zabezpieczające
  • Rurka elastyczna PCW szara lub biała, dł. 10 m, rozmiary 20‒25 mm
  • Zestaw 10 złączek jednoczęściowych (dostępne w rozmiarach 20‒25 mm)
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -5ºC do +60ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +60ºC
  • Stopień ochrony IP65

Typowe zastosowania

  • Mocowanie okablowania w budynkach przemysłowych i handlowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów