Dławnice kablowe Index A2P

Wysokowydajna dławnica kablowa o stopniu ochrony IP68 i ciśnieniu maks. 15 bar

  • Poliamid 6.6 z uszczelnieniem z kauczuku nitrylowego
  • Stopień ochrony IP68 (ciśnienie maks. 15 bar)
  • Nie zawiera fluorowców
  • Zakres temperatur: od -20ºC do +90ºC
  • Mniejszy obszar roboczy na przegrodach lub panelach
  • Szeroki dopuszczalny zakres kabli do każdego rozmiaru dławnicy
  • Dostępne kolory: czarny RAL 9005 (B)

Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Skontaktuj się z nami
Part No GID Code Colour Thread Size Min cable dia (mm) Pack Qty
200-8160 7TCA296220R0059 Black M16 8.0 50
200-8240 7TCA296220R0061 Black M20 8.0 50
200-8320 7TCA296220R0064 Black M20 10.0 50
200-8400 7TCA296220R0066 Black M20 13.2 50
200-8560 7TCA296220R0068 Black M25 18.0 25
200-8640 7TCA296220R0070 Black M32 25.0 10
200-8720 7TCA296220R0072 Black M40 31.5 10
200-8800 7TCA296220R0073 Black M50 37.0 5
200-8880 7TCA296220R0074 Black M50 43.0 5

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.


Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language