Zaślepka zamykająca

Zaślepka zamykająca do zastosowań ogólnych o stopniu ochrony IP66

  • Poliamid 6.6
  • Stopień ochrony IP66
  • Zgodność z UL 94, V2 (nylon)
  • Nie zawiera fluorowców
  • Zakres temperatur: od -10ºC do +90ºC
  • Kolory do wyboru: czarny RAL 9005 (B)

adaptaflex-clamping-bush
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Skontaktuj się z nami
Part No GID Code Colour Thread Size Pack Qty
64-B 7TCA296220R0415 Black M16 100
65-B 7TCA296220R0417 Black M20 100
66-B 7TCA296220R0425 Black M25 100
67-B 7TCA296220R0429 Black M32 100

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.


Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language