Warunki uczestnictwa w konkursie
Losowanie nagród „Subskrypcja e-newslettera ABB Mój świat instalacji — W pełnym kontakcie”
1. ORGANIZATOR
Organizatorem losowania nagród jest spółka ABB Limited (Produkty i systemy elektryfikacji) z siedzibą w Tower Court, Foleshill Enterprise Park, Courtaulds Way, Coventry CV6 5NX („Organizator”).
2. KONKURS
2.1 Konkurs nosi nazwę „Subskrypcja e-newslettera ABB Mój świat instalacji („MŚI”) — W pełnym kontakcie”.
2.2 Aby wziąć udział w losowaniu nagród, adresaci kampanii mailingowej ABB MŚI promującej konkurs muszą wypełnić i przesłać formularz subskrypcji newslettera.
2.3 Pierwszych 300 formularzy subskrypcji e-newslettera „W pełnym kontakcie”, jakie otrzyma Organizator, weźmie udział w losowaniu nagród, z zastrzeżeniem punktu 4 warunków: „Kryteria udziału”.
3. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE
3.1 Konkurs trwa do odwołania. Adresaci kampanii mailingowej ABB MŚI promującej konkurs mogą wypełnić i przesłać formularz subskrypcji newslettera w dowolnym momencie, ale liczba zwycięskich zgłoszeń jest ograniczona do pierwszych 300 otrzymanych formularzy subskrypcji.
3.2 Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz subskrypcji e-newslettera „W pełnym kontakcie” — można go znaleźć na stronie konkursu z odsyłaczem do strony konkursowej kampanii mailingowej — i go przesłać.
3.3 Należy pamiętać, że akceptowane będą tylko oryginalne formularze. Wszelkie inne próby subskrypcji będą odrzucane.
3.4 Aby wziąć udział w losowaniu nagród, nie jest wymagane dokonywanie zakupu.
3.5 Organizator nie przyjmuje: odpowiedzialności za zgłoszenia do konkursu, które zostały zagubione, zawieruszone, zniszczone lub przesłane z opóźnieniem bez względu na przyczynę, w tym np. w wyniku jakiegokolwiek rodzaju awarii sieci, sprzętu, niesprawności technicznej, awarii systemów, satelity, serwera, sprzętu lub oprogramowania komputerowego; dowodu przesłania jako dowodu otrzymania zgłoszenia do konkursu.
3.6 Przesyłając zgłoszenie do konkursu, uczestnik zgadza się przestrzegać niniejszych warunków.
4. KRYTERIA UDZIAŁU
4.1 W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie adresaci kampanii mailingowej ABB MŚI, która obejmuje promocję „Subskrypcja e-newslettera ABB Mój świat instalacji — W pełnym kontakcie”, prowadzoną w Wielkiej Brytanii. W celu uniknięcia wątpliwości i bez względu na postanowienia niniejszych warunków stanowiące inaczej wymienione poniżej osoby nie kwalifikują się do udziału w konkursie:
(a) Pracownicy lub wykonawcy pracujący na rzecz Organizatora lub dowolnej ze spółek Grupy, ani członkowie rodzin takich pracowników lub wykonawców;
(b) Członkowie rodzin osób wskazanych w punktach 4.1(a)–4.1(c) włącznie; oraz
(c) Inne osoby zaangażowane w organizację konkursu.
4.2 Biorąc udział w konkursie, uczestnik potwierdza, że spełnia kryteria udziału oraz kryteria ubiegania się o nagrodę, jaką może wygrać. Organizator może wymagać od uczestnika przedstawienia dowodu potwierdzającego spełnienie kryteriów udziału w konkursie.
4.3 Organizator nie przyjmuje zgłoszeń do konkursu, które są: generowane automatycznie przez komputer, wypełnione przez strony trzecie lub wypełniane zbiorowo; nieczytelne, zmodyfikowane, odtworzone, sfałszowane, przerobione lub niekompletne.
4.4 Jedna osoba może przesłać tylko jedno zgłoszenie do konkursu. Zgłoszenia przesyłane w imieniu innej osoby nie będą akceptowane, a zgłoszenia zbiorowe są niedozwolone. Żaden uczestnik nie może wygrać więcej niż jednej nagrody.
4.5 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika, jeśli jego postępowanie będzie niezgodne z duchem lub intencją konkursu z nagrodami.
5. NAGRODA
5.1 W konkursie można wygrać następujące nagrody:
300 zestawów upominków z logo ABB zawierających:
1 x torbę na zakupy z logo ABB,
1 x t-shirt z logo ABB,
1 x czapkę z daszkiem z logo ABB,
1 x kubek termiczny z logo ABB,
1 x małą gumową piłkę z logo ABB,
1 x składaną miarkę z logo ABB,
3 x opakowania żelków z logo ABB.
5.2 Wszystkie nagrody są przyznawane z zastrzeżeniem dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia alternatywnych nagród o równoważnej lub wyższej wartości.
5.3 Nagrody nie są negocjowalne ani zbywalne.
6. ZAWIADOMIENIE ZWYCIĘZCY
6.1 Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą bezpośrednio, możliwie najszybciej po zakończeniu odnośnego losowania nagród, używając adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszenia.
6.2 Wynik każdego losowania nagród jest ostateczny; nie będą w związku z nim podejmowane żadne rozmowy ani korespondencja.
7. ODBIÓR NAGRODY
7.1 Organizator podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki, aby skontaktować się ze zwycięzcą. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania wygranej w przypadku, gdy nie będzie można skontaktować się ze zwycięzcą lub będzie on niedostępny.
7.2 Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności w przypadku, gdy uczestnik nie będzie mógł odebrać nagrody.
8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawo, Organizator, jego przedstawiciele lub pełnomocnicy w żadnym przypadku nie są zobowiązani do dokonania kompensaty na rzecz zwycięzcy ani nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat, szkód, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, do jakich doszło w wyniku przyjęcia nagrody, z wyjątkiem sytuacji, gdy było to spowodowane zaniedbaniem ze strony Organizatora, jego spółek stowarzyszonych, przedstawicieli lub pełnomocników lub ich pracowników. Ustawowe prawa uczestnika pozostają nienaruszone.
9. OCHRONA DANYCH I KOMUNIKATY MEDIALNE
9.1 Uczestnik zgadza się, aby, w przypadku, gdy zostanie zwycięzcą, jego imię i nazwisko oraz nazwa przedsiębiorstwa zostały opublikowane w witrynie internetowej Organizatora.
9.2 Uczestnik zgadza się również uczestniczyć w uzasadnionych komunikatach medialnych wymaganych przez Organizatora oraz zezwala na wykorzystanie swojego imienia, nazwiska i zdjęcia w takich komunikatach. Takie komunikaty mogą obejmować podanie imienia, nazwiska i zdjęcia uczestnika w witrynie internetowej Organizatora, na profilu Organizatora w serwisie Twitter i/lub w innych mediach społecznościowych.
9.3 Zgłaszając się do udziału w konkursie, uczestnik akceptuje fakt, że dane osobowe podane przez uczestnika w zgłoszeniu do konkursu będą przechowywane i wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora lub jego przedstawicieli i dostawców w celu organizacji konkursu oraz w komunikatach medialnych określonych w punkcie 9.2 powyżej.
10. POSTANOWIENIA OGÓLNE
10.1 W przypadku jakichkolwiek zasadnych podejrzeń, że doszło do naruszenia niniejszych warunków, Organizator może według własnego uznania zastrzec sobie prawo do wykluczenia uczestnika z udziału w konkursie.
10.2 Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zawieszenia, anulowania lub modyfikacji konkursu z nagrodami, gdy będzie to konieczne.
10.3 Niniejsze warunki reguluje prawo angielskie, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.