Infrastruktura kolejowa

Od ponad 30 lat współpracujemy z czołowymi producentami i dostawcami systemów do transportu publicznego z całego świata. Rozumiemy, że trzeba pracować nie tylko nad normami i spełnianiem ich wymagań, ale również nad kwestiami branżowymi, z którymi mają styczność użytkownicy (np. oczekiwania dotyczące jakości obsługi klienta), aby dostarczać odpowiednie produkty w odpowiednim miejscu i czasie oraz w pełnym zakresie.

Oferowane przez nas systemy można używać w wielu środowiskach — zarówno przy ujemnej, jak i bardzo wysokiej temperaturze otoczenia. Nasze produkty są odporne na ciągłe drgania, przedostawanie się wody i korozję oraz są wykonane z materiałów niezawierających fluorowców, niewydzielających szkodliwych gazów ani substancji toksycznych pod wpływem wysokiej temperatury, ponieważ są przeznaczone na jeden z najbardziej wymagających rynków pod względem technicznym. Jeżeli dany projekt obejmuje stacje kolejowe, infrastrukturę, sygnalizację, tunele oraz systemy nadzorujące, danych i informacji, nasze doświadczenie pomoże w znalezieniu odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania i doborze właściwych giętkich rur osłonowych.

Typowe zastosowania

  • Projekty infrastrukturalne: stacje, tunele, sygnalizacja
  • Systemy o niskim zagrożeniu pożarowym
  • Miejsca odsłonięte o wysokiej odporności na uderzenia
  • Miejsca o wysokiej odporności na uderzenia i możliwości zginania przy niskiej temperaturze
  • Urządzenia do ochrony kompatybilności elektromagnetycznej systemów zabezpieczających o krytycznym znaczeniu
  • Pakiety OEM

Produkty spełniające wymagania wielu norm branżowych, m.in.:

  • LUL 1-085
  • EN45545-2
  • NFF16-101/102
  • Deutsche Bahn (DIN 5510)
  • BS6853
  • Siemens Transportation
  • BSI Kitemark wg IEC 61386
  • Oznaczenie CE zgodne z Dyrektywą niskonapięciową 
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • Zalecana wersja

    Niemetalowa (z oplotem)

    Metalowa (z oplotem)

    Select region / language