Maszyny

Główne potrzeby na tym rynku są związane z maksymalnym wykorzystaniem metody lean manufacturing. Aby osiągnąć ten cel, każde urządzenie działające w tym obszarze ma być maksymalnie wydajne, tj. ma działać intensywniej i szybciej. W efekcie każdy zakładana rura osłonowa musi charakteryzować się doskonałą wytrzymałością mechaniczną, giętkością i wytrzymałością na ścieranie, dzięki czemu będzie stanowić doskonałe rozwiązanie zapewniające ochronę na całej długości wszystkich części ruchomych.

W wymagającym środowisku, w którym występują zarówno zastosowania statyczne, jak i dynamiczne jest niezwykle istotne, aby każdy produkt do kontroli okablowania na obszarach wymagających odporności na działanie olejów i środków chemicznych zachowywał swoje właściwości użytkowe. Każdy przestój w procesie produkcyjnym może być bardzo kosztowny, zatem najbardziej pożądane są produkty o wysokim stopniu ochrony. System Adaptaflex obejmuje wiele rozwiązań, które spełniają ten wymóg.

W dzisiejszych obrabiarkach coraz częściej wykorzystywana jest najnowsza technologia i wzrasta konieczność podłączania rur osłonowych do złączy wielostykowych. W tym sektorze coraz popularniejsze stają się systemy nylonowe. Dzieje się tak dzięki ich doskonałych właściwościach użytkowych, znakomitej giętkości i niskich kosztach montażu. Z tego powodu w ramach systemu Adaptaflex opracowano serię interfejsów cieczoszczelnych należących do rodziny Adaptalok.

Typowe zastosowania

  • Cięcie i obróbka metali
  • Frezarki
  • Technologia wykorzystywana w maszynach CNC
  • Formierki
  • Systemy zabezpieczające i telewizji przemysłowej
  • Robotyka

Produkty spełniające wymagania wielu norm branżowych, m.in.: 

  • BSI Kitemark wg IEC61386
  • Oznaczenie CE zgodne z Dyrektywą niskonapięciową 
  • Pełna zgodność z BS 7671 (kodeksem postępowania i przepisami dot. mocowania okablowania)
  • UL/CSA
  • UR
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • Office Buildings
  • Schools
  • Hospitals (EMC)
  • Retail Developments
  • Leisure Complexes/Sports Stadiums
  • machinery content tile
    Produkty powiązane
    Dokumentacja
    Logowanie / Rejestracja
    Informacje dodatkowe
    Skontaktuj się z nami

    Oferta produktów niemetalowych


    Oferta produktów metalowych

    Zaloguj się do strefy członkowskiej

    Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.


    Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


    Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

    Zarejestruj się tutaj
    Select region / language