Adaptaflex - systemy elastycznych rur osłonowych do ochrony przewodów zasilających i przewodów transmisji danych

mwoi_pilot_article_header_02

Oferta systemów elastycznych rur osłonowych Adaptaflex, będąca częścią gamy rozwiązań ABB Mojego systemu instalacji, została zaprojektowana z myślą o bezproblemowej integracji z produktami i markami ABB Mojego świata instalacji i oferuje nieograniczone rozwiązania w zakresie kompatybilności.  

Dostępne w wersji metalowej i niemetalowej systemy Adaptaflex łączą w sobie innowacyjną konstrukcję ze specjalistycznym wykonaniem, dzięki czemu zapewniają niezbędne rozwiązania z zakresu ochrony kabli. Nasze produkty są zgodne z wiodącymi na świecie branżowymi normami, dopuszczeniami i certyfikatami, w tym British Kitemark wg IEC 61386, CSA, oznaczeniem CE zgodnie z Dyrektywą niskonapięciową, UL 1696, ONZ, LUL 1-085, DB (DIN 5510) i dopuszczeniem wydanym przez Lloyd's Register.

Ochrona kabli dla wielu sektorów i zastosowań

mwoi_adaptaflex_article_april17_products_editRozwiązania Adaptaflex — wykonane zgodnie z najwyższymi wymogami technicznymi w szerokiej gamie parametrów doskonale spełniających wymagania zastosowań w budownictwie, infrastrukturze kolejowej, przemyśle morskim, maszynach, przemyśle mechanicznym i spożywczym — to kompleksowy zestaw systemów elastycznych rur osłonowych, który gwarantuje bezproblemową integrację z portfelem produktów instalacji elektrycznych ABB i zapewnia nieskończenie wiele możliwości.

Adaptaflex to nie tylko gwarancja wysokiej jakości i niezawodności rozwiązań z zakresu ochrony kabli, ale też wyjątkowa wartość. Nasze popularne wśród elektryków, wykonawców instalacji elektrycznych i monterów pakiety dla wykonawców zapewniają jedno i drugie, a ponadto idealnie sprawdzają się w zastosowaniach w handlu/biurze, LFH (niskim zagrożeniu pożarowym) i cieczoszczelności. 

Inwestycja w zabezpieczenia kablowe przyszłości 

mwoi_adaptaflex_article_april17_investing_editNieustająca pewność, jaką wykonawcy instalacji elektrycznych, monterzy i elektrycy pokładają w naszych rurach osłonowych i złączach, pozwoliła ABB zainwestować znaczne środki w zakład produkcyjny Adaptaflex, ze szczególnym naciskiem na proces produkcji, w tym na nowoczesne maszyny CNC oraz technologię fałdowania i formowania wykorzystywaną do wytwarzania naszych kluczowych serii produktów z zakresu oprzewodowania i ochrony kabli.

Gary Fitzpatrick, kierownik jednostki produkcyjnej ABB w Coleshill, stwierdził: „Wraz ze zmianami na rynku oraz w miarę rosnącego zapotrzebowania na solidne i niezawodne produkty ochrony kabli chcemy utrzymać naszą pozycję lidera na rynku, dostarczając klientom produkty, które są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości”.

Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu dla sektora spożywczego

mwoi_adaptaflex_article_april17_antimicrobrial_editJednym z wprowadzonych na rynek innowacyjnych rozwiązań jest przełomowy system antybakteryjnych rur osłonowych Adaptaflex, służący do redukcji liczby bakterii nawet o 80% w ciągu pierwszych 15 minut i aż o 99% po upływie zaledwie dwóch godzin. Produkt stworzony we współpracy z BioCote szybko staje się bestsellerem przemysłu spożywczego. Pokryty gładką, dopuszczoną do kontaktu z żywnością termoplastyczną osłoną z materiału Hytrel® marki DuPont przewód wyposażony jest w innowacyjne, jednoczęściowe i cieczoszczelne złączę ze stali nierdzewnej 316.

Antybakteryjny dodatek zawiera obojętne srebro jonowe, które nie wchodzi w reakcję z produktem końcowym ani nie zmienia jego właściwości. Ponadto ilość dodatku nie zmniejsza się w ekstremalnych temperaturach, np. podczas parowania ani głębokiego mrożenia. Kluczowe znaczenie ma fakt, że ochrona antybakteryjna nie zostanie usunięta ani zmyta, ponieważ na etapie wytwarzania produktu staje się jego integralną częścią. Bakterie nie mogą przeżyć kontaktu z niwelującymi ich zasadnicze właściwości jonami srebra, które są częścią ochrony antybakteryjnej.

To kolejny produkt ABB Mojego świata instalacji, którego bezproblemowa integracja z produktami z naszego kompleksowego portfela gwarantuje projektantom przygotowującym specyfikacje, monterom, wykonawcom instalacji elektrycznych i elektrykom nieograniczoną kompatybilność rozwiązań.

Zapisz się do newslettera „W pełnym kontakcie”, by śledzić najnowsze informacje, zniżki i promocje.

Chcesz jako pierwszy otrzymywać najświeższe informacje o produktach Adaptaflex, zniżkach, promocjach i upominkach? Zapisz się już teraz do e-newslettera ABB Mój świat instalacji — „W pełnym kontakcie” (poniżej). W naszej najnowszej promocji możesz wygrać jedną z 25 skrzynek na narzędzia TANOS.


Subskrybujesz już newsletter "W pełnym kontakcie"? Nic straconego, nadal możesz wygrać!

 

 


ABB nie przekaże Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym.


Warunki uczestnictwa w konkursie 

mwoi_adaptaflex_article_april17_tool-box_sign_up_02
Do wygrania 25 skrzynek na narzędzia TANOS!

Aby mieć szansę na wygraną, zapisz się do newslettera „W pełnym kontakcie”

 

Select region / language