Nakrętka zabezpieczająca do rur osłonowych

Wykonana ze stali nierdzewnej typu 316, odpowiednia do stosowania wewnątrz pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w urządzeniach do przetwarzania żywności

  • Bardzo wysoka odporność na korozję
  • Bardzo wysoka odporność na czynniki chemiczne
  • Bardzo duża elastyczność
  • Bardzo duża wytrzymałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatury - w zastosowaniach statycznych: od -50ºC do +130ºC
    Zakres temperatur - w zastosowaniach dynamicznych: od -5ºC do +150ºC

Typowe zastosowania

  • Odpowiednia do stosowania wewnątrz pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w urządzeniach do przetwarzania żywności
F&B locknut
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Dodatkowe informacje
Skontaktuj się z nami
Part no Metric conduit size Part no US (NPT) conduit size
LNSS16 M16 LNSS038 3/8”
LNSS20 M20 LNSS050 1/2”
LNSS25 M25 LNSS075 3/4”
LNSS32 M32 LNSS100 1”
LNSS40 M40 LNSS125 1 1/4”
LNSS50 M50 LNSS150 1 1/2”
LNSS63 M63 LNSS200 2”

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.


Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language