Podpora typu P

Podpora wykonana ze stali nierdzewnej typu 316 do mocowania rur osłonowych typu SAMHL / SSAMHL. Odpowiednia do stosowania wewnątrz pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w urządzeniach do przetwarzania żywności

  • Bardzo wysoka odporność na korozję
  • Bardzo duża wytrzymałość zmęczeniowa
  • Bardzo duża elastyczność
  • Bardzo wysoka odporność na czynniki chemiczne
  • Zakres temperatury - w zastosowaniach statycznych: od -50ºC do +130ºC
    Zakres temperatur - w zastosowaniach dynamicznych: od -5ºC do +150ºC

Typowe zastosowania

  • Odpowiednia do stosowania wewnątrz pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w urządzeniach do przetwarzania żywności
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Dodatkowe informacje
Skontaktuj się z nami
Part no Metric (mm) US (NPT)
SSPC16 16 3/8”
SSPC20 20 1/2”
SSPC25 25 3/4”
SSPC32 32 1”
SSPC40 40 1 1/4”
SSPC50 50 1 1/2”
SSPC63 63 2”

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.


Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language