Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ LFH-SP

Powlekana stalowa rura osłonowa o zwiększonej ognioodporności

  • Rdzeń ze stali galwanizowanej w osłonie poliolefinowej
  • Cieczoszczelny
  • Ograniczone zagrożenie pożarowe — niewydzielający szkodliwych gazów pod wpływem wysokiej temperatury, nie zawiera fluorowców, wysoki indeks tlenowy
  • Aprobata LUL
  • Umiarkowana giętkość — umiarkowana trwałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -25ºC do +90ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +105ºC
  • Duża odporność na promieniowanie UV
  • Zdolność do samogaszenia
  • Nie zawiera fluorowców
  • Stopień ochrony do IP65 (przy odpowiednich złączach)

Typowe zastosowania

  • Budownictwo — budynki handlowe i obiekty użyteczności publicznej
  • OEM — montaż
  • Infrastruktura kolejowa i transport kolejowy

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów