Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ LFH-SPL

Powlekana stalowa rura osłonowa z LFH

  • Niskie zagrożenie pożarowe, stal galwanizowana w osłonie termoplastycznej
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -20ºC do +90ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +105ºC
  • Stopień ochrony IP68 i IP69K (przy odpowiednich złączach)
  • Umiarkowana giętkość — umiarkowana trwałość zmęczeniowa
  • Zdolność do samogaszenia
  • Nie zawiera fluorowców
  • Duża odporność na promieniowanie UV
  • Zgodność z normą EN 45545-2 HL3 — R22 i R23

Typowe zastosowania

  • Budownictwo — budynki handlowe i obiekty użyteczności publicznej
  • OEM — montaż
  • Infrastruktura kolejowa i transport kolejowy

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów