Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ S

Stalowa rura osłonowa z stali galwanizowanej

  • Większa odporność na ściskanie oraz wytrzymałość na rozciąganie od systemów nylonowych
  • Imponująca giętkość, duży kąt zginania
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +300ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +250ºC
  • Niskie właściwe zagrożenie pożarowe (ILFH)
  • Stopień ochrony IP40 (przy odpowiednim złączu)

Typowe zastosowania

  • Zastosowania, do których niezbędna jest duża siła mechaniczna, duży kąt zginania lub wysoka temperatura
  • Oświetlenie / Osłony kablowe
  • Mocowanie okablowania pod podłogą, na podestach lub w systemach, w których panują wysokie temperatury

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów