Typ SAMHL

Antyseptyczna, nieprzepuszczająca płynów, elastyczna rura osłonowa ze stali galwanizowanej pokrywanej w wysokiej temperaturze. Odpowiednia do stosowania wewnątrz pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w urządzeniach do przetwarzania żywności

  • Rdzeń z galwanizowanej stali z oplotem strunowym (oplot o długości do 32 mm)
  • Dopuszczona do kontaktu z żywnością termoplastyczna osłona DuPont Hytrel® z dodatkiem substancji antyseptycznej
  • Antyseptyczny dodatek wkomponowany w osłonę Hytrel®
  • Zgodne z normami IP40 - IP69
  • Zakres temperatury od -50ºC do +130ºC
  • Homologacje: CE, BS EN 61386-1,-23, NSF 14159-1-2014 & NSF 169-2009
  • Wysoka odporność na korozję
  • Duża wytrzymałość zmęczeniowa
  • Wysoka odporność na czynniki chemiczne
  • Duża elastyczność

Typowe zastosowania

  • Odpowiednia do stosowania wewnątrz pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w urządzeniach do przetwarzania żywności

"Dodatek antybakteryjny atakuje bakterie redukując ich ilość nawet o 80% po pierwszych 15 minutach i aż o 99% już po dwóch godzinach."

Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Dodatkowe informacje
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami
METRIC Part no: Metric (mm) US (NPT) Coil lengths
SAMHL16 16 3/8” 10 / 25 / 50
SAMHL20 20 1/2” 10 / 25 / 50
SAMHL25 25 3/4” 10 / 25 / 50
SAMHL32 32 1” 10 / 25 / 50
SAMHL40 40 1 1/4” 10 /25
SAMHL50 50 1 1/2” 10 /25
SAMHL63 63 2” 10 /25

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.


Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language