Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ SN

Powlekana stalowa rura osłonowa z PA odporna na ciecze

  • Rdzeń ze stali galwanizowanej w cieczoszczelnej osłonie nylonowej
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -40ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -25ºC do +150ºC
  • Umiarkowana giętkość — umiarkowana trwałość zmęczeniowa
  • Stopień ochrony do IP65 (przy odpowiednich złączach)
  • Nie zawiera fluorowców
  • Zdolność do samogaszenia
  • Odporność na działanie rozpuszczalników

Typowe zastosowania

  • GEC Power Generation

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów