Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ SP

Powlekana stalowa rura osłonowa z PVC odporna na ciecze

  • Rura osłonowa stalowa w osłonie cieczoszczelnej
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Stopień ochrony IP65 (przy odpowiednich złączach)
  • Duża giętkość — umiarkowana trwałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -25ºC do +70ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +90ºC
  • Zdolność do samogaszenia, PCW

Typowe zastosowania

  • Lekkie zastosowania przemysłowe
  • Telewizja przemysłowa / oświetlenie
  • Obrabiarki
  • Budownictwo — budynki handlowe i obiekty użyteczności publicznej
  • OEM — Urządzenia automatyczne i maszyny
  • OEM — Producenci wiązek kablowych
  • OEM — Producenci rozdzielnic

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów