Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ SPLHC

Powlekana stalowa rura osłonowa przeznaczona do ekstremalnych temperatur

  • Rdzeń ze stali galwanizowanej powlekany termoplastyczną gumą
  • Termoplastyczna osłona gumowa przystosowana do wysokich temperatur — zachowuje dużą elastyczność nawet w temperaturach poniżej zera
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -65ºC do +135ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +150ºC
  • Odporność chemiczna
  • Wysoki stopień ochrony — od IP68 (10 bar, 30 min) do IP69K
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Typowe zastosowania

  • Miejsca o bardzo niskiej temperaturze
  • Prace na morzu
  • Przemysł ropy naftowej i gazu
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej — elektrownie i zakłady elektroenergetyczne
  • Przetwórstwo przemysłowe

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów