Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ SPLHCB

Rura osłonowa cieczoszczelna ze stali galwanizowanej z gładką osłoną z LFH w oplocie ze stali nierdzewnej typu 316

  • Standardowe ekranowanie EMI
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -65ºC do +135ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +150ºC
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Duża giętkość - duża trwałość zmęczeniowa
  • Stopień ochrony IP66 - IP68
  • Zdolność do samogaszenia
  • Nie zawiera fluorowców
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Typowe zastosowania

  • Środowiska, w których panują ekstremalne warunki
  • Wózki zwrotne / Tabor kolejowy
  • Wymagające zastosowania przemysłowe
  • Prace na morzu

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów