Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ SPTC

Rura osłonowa ze stali galwanizowanej z osłoną PCW w oplocie z miedzi ocynowanej

  • Udoskonalone ekranowanie EMI
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -61ºC do +70ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +90ºC
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Duża giętkość — umiarkowana trwałość zmęczeniowa
  • Stopień ochrony IP54
  • Zdolność do samogaszenia
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Typowe zastosowania

  • Maszyny i urządzenia o krytycznym znaczeniu
  • Turbiny wiatrowe
  • Szpitale

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów