Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ SPUL

Powlekana stalowa rura osłonowa zgodna z wymogami UL i CSA

  • Certyfikat UL 514B Nr pliku E76358
  • Rdzeń ze stali galwanizowanej ze szczeliwem miedzianym
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -20ºC do +75ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +105ºC
  • Wysoki stopień ochrony — od IP68 (10 bar, 30 min) do IP69K
  • Duża odporność na promieniowanie UV
  • Umiarkowana giętkość — umiarkowana trwałość zmęczeniowa
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Typowe zastosowania

  • Maszyny przeznaczone na rynek Ameryki Północnej
  • Sprzęt wymagający certyfikacji UL/CSA
  • Wszystkie sektory rynku północnoamerykańskiego
  • OEM — Urządzenia automatyczne — Eksport
  • OEM — Maszyny — Eksport 
  • Przetwórstwo przemysłowe

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów