Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ SS

Stal nierdzewna

  • Stal nierdzewna gatunku 316 przystosowana do wody morskiej — wysoka wytrzymałość mechaniczna w połączeniu z dużą elastycznością
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +350ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -45ºC do +250ºC
  • Stopień ochrony IP40
  • Niskie właściwe zagrożenie pożarowe (ILFH)
  • Duża odporność na korozję i działanie soli

Typowe zastosowania

  • OEM dla przemysłu morskiego i żeglugi handlowej
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej — elektrownie i zakłady elektroenergetyczne
  • Przetwórstwo przemysłowe — środki chemiczne, artykuły spożywcze, pokarm dla zwierząt, napoje, celuloza, papier, itp.
  • Zastosowania, do których niezbędna jest duża siła mechaniczna lub wysoka temperatura
  • Prace na morzu
  • Użycie maszyn do produkcji żywności

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów