Typ SSAMHL

Antyseptyczna, nieprzepuszczająca płynów, elastyczna rura osłonowa ze stali nierdzewnej pokrywanej w wysokiej temperaturze. Odpowiednia do stosowania wewnątrz pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w urządzeniach do przetwarzania żywności

  • Rdzeń z nierdzewnej stali z oplotem strunowym (oplot o długości do 32 mm)
  • Dopuszczona do kontaktu z żywnością termoplastyczna osłona DuPont Hytrel® z dodatkiem substancji antyseptycznej
  • Antyseptyczny dodatek wkomponowany w osłonę Hytrel®
  • Zgodne z normami IP40 - IP69 
  • Zakres temperatury od -50ºC do +130ºC
  • Homologacje: CE, BS EN 61386-1,-23, NSF 14159-1-2014 & NSF 169-2009
  • Wysoka odporność na korozję
  • Duża wytrzymałość zmęczeniowa
  • Wysoka odporność na czynniki chemiczne
  • Duża elastyczność

Typowe zastosowania

  • Odpowiednia do stosowania wewnątrz pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w urządzeniach do przetwarzania żywności

"Dodatek antybakteryjny atakuje bakterie redukując ich ilość nawet o 80% po pierwszych 15 minutach i aż o 99% już po dwóch godzinach."

Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Dodatkowe informacje
Produkty powiązane
Skontaktuj się z nami
Part no Conduit Size Coil lengths (m) GID Code (m) Coil lengths (ft) GID Code (ft)
US (NPT) Metric (mm)
SSAMHL16 3/8” 16 10 7TCA296030R0509 100 7TCA296030R0520
25 7TCA296030R0510
SSAMHL20 1/2” 20 10 7TCA296030R0511 100 7TCA296030R0521
25 7TCA296030R0512
SSAMHL25 3/4” 25 10 7TCA296030R0513 100 7TCA296030R0522
25 7TCA296030R0514
SSAMHL32 1” 32 10 7TCA296030R0515 100 7TCA296030R0523
25 7TCA296030R0516
SSAMHL40 1 1/4” 40 10 7TCA296030R0517 50 7TCA296030R0524
SSAMHL50 1 1/2” 50 10 7TCA296030R0518 50 7TCA296030R0525
SSAMHL63 2” 63 10 7TCA296030R0519 50 7TCA296030R0526

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.


Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language