Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ SSBGS

Rura osłonowa ze stali galwanizowanej w oplocie ze stali nierdzewnej

  • Standardowe ekranowanie EMI
  • Niskie właściwe zagrożenie pożarowe (ILFH)
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +300ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +250ºC
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Duża giętkość - wysoka trwałość zmęczeniowa
  • Stopień ochrony IP40
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Typowe zastosowania

  • Piece komorowe / odlewnie / prace spawalnicze
  • Obrabiarki (rozdrabniarki)
  • Oświetlenie
  • Infrastruktura kolejowa

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów