Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ A

Złącza proste — Gwint stały zewnętrzny

  • Mosiądz niklowany
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +300ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +250ºC
  • Stopień ochrony IP40
  • Do wkładania w otwory na kable z wykorzystaniem nakrętki zabezpieczającej (nakrętki zabezpieczające należy zamawiać osobno)

Typowe zastosowania

  • Oświetlenie / Osłony kablowe
  • Mocowanie okablowania pod podłogą, na podestach lub w systemach, w których panują wysokie temperatury

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów