Typ A

Złącza proste — Gwint stały zewnętrzny

  • Mosiądz niklowany
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +300ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +250ºC
  • Stopień ochrony IP54
  • Do wkładania w otwory na kable z wykorzystaniem nakrętki zabezpieczającej (nakrętki zabezpieczające należy zamawiać osobno)

Typowe zastosowania

  • Budownictwo — budynki handlowe i obiekty użyteczności publicznej
  • OEM — Urządzenia automatyczne i maszyny
  • OEM — Producenci wiązek kablowych
  • OEM — Producenci rozdzielnic

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów

Select region / language