Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ F 

Złącza proste — Gwint stały wewnętrzny

  • Mosiądz niklowany
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +300ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +250ºC
  • Stopień ochrony IP40
  • Stosowane do mocowania do gwintów zewnętrznych i innych złącz

Typowe zastosowania

  • Oświetlenie / Osłony kablowe
  • Mocowanie okablowania pod podłogą, na podestach lub w systemach, w których panują wysokie temperatury

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów

Part no Nominal conduit size (mm) Metric thread
S20/M20/F 20 M20
S25/M25/F 25 M25
S32/M32/F 32 M32