Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ M 

Złącza proste obrotowe — Gwint zewnętrzny

  • Mosiądz niklowany
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +300ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +250ºC
  • Stopień ochrony IP65
  • Do wkładania w otwory na kable z wykorzystaniem nakrętki zabezpieczającej (nakrętki zabezpieczające należy zamawiać osobno)

Typowe zastosowania

  • Budownictwo — budynki handlowe i obiekty użyteczności publicznej
  • OEM — Urządzenia automatyczne i maszyny
  • OEM — Producenci wiązek kablowych
  • OEM — Producenci rozdzielnic

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów

Part no Nominal conduit size (mm) Metric thread
SP12/M16/M 12 M16
SP16/M16/M 16 M16
SP16/M20/M 16 M20
SP20/M20/M 20 M20
SP25/M25/M 25 M25
SP32/M32/M 32 M32
SP40/M40/M 40 M40
SP50/M50/M 50 M50