Typ SAM

Jednoczęściowe, nieprzepuszczające płynów, odporne na wysoką temperaturę złącze ze stali nierdzewnej nadające się do stosowania wewnątrz pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w
urządzeniach do przetwarzania żywności

  • Niepowtarzalna jednoczęściowa konstrukcja
  • Złącze ze stali nierdzewnej 316
  • Uszczelnienia wykonane z materiału do kontaktu z żywnością
  • Zabezpieczenia IP67, IP68 i IP69
  • Homologacje: CE, BS EN 61386-1,-23, UL514b, NSF 14159-1-2014 & NSF 169-2009
  • Występują z wieloma typami gwintów (metrycznych i NPT)
  • Wysoka odporność na korozję
  • Wysoka odporność na czynniki chemiczne
  • Duża wytrzymałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatury - w zastosowaniach statycznych: od -50ºC do +130ºC
    Zakres temperatur - w zastosowaniach dynamicznych: od -5ºC do +150ºC

Typowe zastosowania

  • Odpowiedni do stosowania wewnątrz pomieszczeń w strefach rozprysku wody i w urządzeniach do przetwarzania żywności
Spis części
Dokumentacja
Logowanie / Rejestracja
Produkty powiązane
Dodatkowe informacje
Skontaktuj się z nami
METRIC Part no: To fit conduit size Nominal Dimensions
Metric (mm) US (NPT) B C D E F G Weight (g)
SPL16/M16/SAM 16 3/8” 7.0 32.8 30.0 31.9 14.0 10.5 9.98
SPL20/M20/SAM 20 1/2” 10.0 35.6 32.0 35.0 18.0 14.5 11.34
SPL25/M25/SAM 25 3/4” 14.0 43.0 38.0 41.0 23.0 18.3 16.78
SPL32/M32/SAM 32 1” 15.0 51.5 45.0 49.0 30.0 24.1 29.94
SPL40/M40/SAM 40 1 1/4” 16.0 53.3 57.0 61.5 38.0 32.7 39.92
SPL50/M50/SAM 50 1 1/2” 18.0 60.2 64.0 69.0 48.0 37.7 45.36
SPL63/M63/SAM 63 2” 21.0 71.4 80.0 87.0 61.0 49.0 52.16

Nr części NPT

NPT Part no: To fit conduit size Nominal Dimensions
US (NPT) Metric (mm) B C D E F G Weight (g)
SPL16/038/SAM 3/8” 16 16.0 43.0 30.0 31.9 14.0 10.5 9.98
SPL20/050/SAM 1/2” 20 16.0 43.2 32.0 35.0 18.0 14.5 11.34
SPL25/075/SAM 3/4” 25 16.0 46.3 38.0 41.0 23.0 18.3 16.78
SPL32/100/SAM 1” 32 21.0 57.9 45.0 49.0 30.0 24.1 29.94
SPL40/125/SAM 1 1/4” 40 21.0 60.4 57.0 61.5 38.0 32.7 39.92
SPL50/150/SAM 1 1/2” 50 21.0 64.7 64.0 69.0 48.0 37.7 45.36
SPL63/200/SAM 2” 63 21.0 74.1 80.0 87.0 61.0 49.0 52.16

Zaloguj się do strefy członkowskiej

Zaloguj się korzystając z poniższego formularza.


Jeszcze nie jesteś naszym partnerem?


Zarejestruj się, aby zostać naszym partnerem. Dzięki temu w pierwszej kolejności dowiesz się o wprowadzanych przez nas produktach, będziesz mieć dostęp do naszej biblioteki zasobów technicznych zawierającej dodatkowe informacje o produktach, takie jak certyfikacje, aprobaty i specyfikacje.

Zarejestruj się tutaj
Select region / language