Systemy niemetalowych rur osłonowych

Wprowadzenie

Nasza rodzina rur osłonowych może być wykonana z różnych materiałów, poczynając od lekkich, a na ciężkich kończąc, przy czym znamionowe rozmiary rur zaczynają się od 10 mm i kończą na rozmiarze Jumbo równym 106 mm.

W przypadku bardziej wymagających zastosowań istnieje obszerna rodzina rur osłonowych o zaawansowanych specyfikacjach mająca ulepszone właściwości przeciwpożarowe i zapewniająca dużą żywotność zmęczeniową. Opcje z oplotem umożliwiają stosowanie w środowiskach materiałów ściernych.

Standardowe produkty są produkowane z całego szeregu materiałów. Falista konstrukcja zapewnia dobrą elastyczność i niską masę. Ponadto system łączników został specjalnie zaprojektowany do zapewniania spójności systemu.

Zalety

  • Niemetalowe rury osłonowe nie korodują (rdzewieją)  
  • Szerszy asortyment łączników — o wiele większa możliwość wyboru
  • Szybszy montaż (łączniki typu cut & assemble)
  • Niewielka masa
  • Większa trwałość zmęczeniowa
  • Możliwość powrotu do pierwotnego kształtu

Nasza oferta

Non-metallic Collage
Select region / language