Typ MB

Adaptery wielokierunkowe – puszki 

  • Poliamid (nylon) 66 / TPE
  • Obudowa niemetalowa, która po obróbce może służyć do osadzenia nawet ośmiu złącz Adaptalok ATS™
  • Stopień ochrony od IP66 do IP69K
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +120ºC
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Puszki mogą być dostarczane nawiercane i zamawiane w niewielkich ilościach

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
picture 010(yell)

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów

Select region / language