Typ T

Elementy rozgałęziające typu „T”

  • Poliamid (nylon) 66
  • Do stosowania z rurami osłonowymi typu PA / PI / PR / PF
  • Stopień ochrony IP40
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -40ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +120ºC
  • Duża odporność na promieniowanie UV
  • Mocowanie na zatrzask

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów
t eps

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów

Select region / language