Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ CP

Rura osłonowa o średniej wadze

  • Poliester
  • Materiał samogasnący, o niskim zagrożeniu pożarowym (LFH)
  • Nie zawiera fluorowców
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Bardzo duża giętkość — niezwykle wysoka trwałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +135ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -25ºC do +150ºC
  • Stopień ochrony IP66‒IP69K (w zależności od rodzaju złącza)
  • Aprobata NF

Typowe zastosowania 

  • Zastosowanie ogólne do okablowania w budynkach przemysłowych i handlowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów