Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ PA

Rura osłonowa o standardowej wadze

  • Materiał samogasnący, ognioodporny, o niskim zagrożeniu pożarowym (LFH)
  • Nie zawierają fluorowców
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -40ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP40‒IP69K (w zależności od rodzaju złącza)
  • Oznaczenie CE, zatwierdzone do użytkowania przez metro w Londynie, NF, DB i Lloyds Register spełniają wymagania UL
  • Dostępny w wersji lekkiej, z rozcięciem i ciężkiej

Typowe zastosowania

  • Budownictwo — Handel — Instytucje/zakłady
  • Montaż OEM — urządzenia automatyczne, maszyny, producenci rozdzielnic
  • Producenci wiązek kablowych
  • Pojazdy OEM — przemysł kolejowy, samochodowy, morski
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej — elektrownie i zakłady elektroenergetyczne, centra informacyjne, komunikacyjne i danych, stacje uzdatniania wody i zakłady utylizacji odpadów
  • Przetwórstwo przemysłowe — celuloza, papier, drewno, artykuły spożywcze
  • Infrastruktura i transport

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

 

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów