Global site

Typ PA

Lekka rura osłonowa

  • Materiał samogasnący, ognioodporny
  • Nie zawierają fluorowców
  • Duża giętkość — wysoka trwałość zmęczeniowa
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -40ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP40‒IP68 (w zależności od rodzaju złącza)
  • Aprobata DB

Typowe zastosowania

  • Budownictwo — Handel — Instytucje/zakłady
  • Montaż OEM — urządzenia automatyczne, maszyny, producenci rozdzielnic
  • Producenci wiązek kablowych
  • Pojazdy OEM — przemysł kolejowy, samochodowy, morski
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej — elektrownie i zakłady elektroenergetyczne, centra informacyjne, komunikacyjne i danych, stacje uzdatniania wody i zakłady utylizacji odpadów
  • Przetwórstwo przemysłowe — celuloza, papier, drewno, artykuły spożywcze
  • Infrastruktura i transport

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów