Global site

Typ PADL

Rura osłonowa o standardowej wadze

  • Modyfikowany poliamid (nylon) 6
  • Materiał samogasnący, o niskim zagrożeniu pożarowym (LFH)
  • Nie zawiera fluorowców
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Umiarkowana giętkość — umiarkowana trwałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -40ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -18ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66‒IP69K (w zależności od rodzaju złącza)
  • Certyfikaty CSA i CRU

Typowe zastosowania 

  • System nylonowy do zastosowania ogólnego do wykonania okablowania/oświetlenia budynków przemysłowych i handlowych
  • Maszyny przeznaczone na rynek Ameryki Północnej

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów