Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ PI

Rura osłonowa o standardowej wadze

  • Modyfikowany poliamid 11
  • Materiał samogasnący, o niskim zagrożeniu pożarowym (LFH)
  • Nie zawiera fluorowców
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Bardzo duża giętkość — niezwykle wysoka trwałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +110ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66‒IP67 (w zależności od rodzaju złącza)
  • Aprobata DB i NF
  • Dostępna w wersji ciężkiej     

Typowe zastosowania

  • Prace wymagające ciągłego zginania i działania dynamicznego przy wysokich/niskich temperaturach
    Lokalizacje zewnętrzne, podpodłogowe i samochodowe 
  • Montaż OEM — urządzenia automatyczne, roboty, opakowania
  • OEM — Pojazdy — Pojazdy szynowe
  • OEM — Producenci wiązek kablowych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów