Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ PKTC - Hi-Spec

  • Rura osłonowa z polieteroketonu z oplotem z miedzi ocynowanej
  • Udoskonalone ekranowanie EMI
  • System SLFH (o bardzo niskim zagrożeniu pożarowym), samogasnący, niezawierający fluorowców, niewydzielający szkodliwych gazów pod wpływem wysokiej temperatury
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Duża giętkość — wysoka trwałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -60ºC do +260ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +260ºC
  • Stopień ochrony IP66/IP67 (w zależności od rodzaju złącza)
  • Oznaczenie CE, zatwierdzone do użytkowania przez metro w Londynie, NF i DB     

Typowe zastosowania 

  • Montaż OEM — urządzenia automatyczne, maszyny, producenci rozdzielnic
  • Pojazdy OEM — przemysł kolejowy, morski
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej — elektrownie i zakłady elektroenergetyczne, centra informacyjne, komunikacyjne i danych, stacje uzdatniania wody i zakłady utylizacji odpadów
  • Infrastruktura i transport
  • OEM dla przemysłu morskiego i żeglugi handlowej
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej — elektrownie i zakłady elektroenergetyczne
  • Procesy wydobywcze

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów