Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ PR

Rura osłonowa o standardowej wadze

  • Materiał samogasnący typu ELFH (o niskim zagrożeniu pożarowym i zwiększonym poziomie bezpieczeństwa)
  • Nie zawiera fluorowców
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Duża giętkość — umiarkowana trwałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -40ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66‒IP67 (w zależności od rodzaju złącza)
  • Zgodność z normą EN 45545-2 HL2 — R22 i R23, zatwierdzone przez DB, metro w Londynie, Lloyds Register i NF

Typowe zastosowania

  • Zazwyczaj w przestrzeniach zamkniętych, na których ryzyko wdychania dymu może mieć kluczowe znaczenie (stacje podziemne, wagony kolejowe)
  • Branża budowlana (instytucje): szpitale, szkoły i inne obiekty użyteczności publicznej
  • Producenci OEM wiązek kablowych do zastosowań przemysłowych
  • Przemysł morski

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów