Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ PRTC - Hi-Spec

  • Rura osłonowa z poliamidu (nylonu) 6 z oplotem z miedzi ocynowanej
  • Udoskonalone ekranowanie EMI
  • Materiał samogasnący typu ELFH (o niskim zagrożeniu pożarowym i zwiększonym poziomie bezpieczeństwa)
  • Bardzo duża odporność na promieniowanie UV
  • Duża giętkość — umiarkowana trwałość zmęczeniowa
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -40ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66 - IP67 (w zależności od rodzaju złącza)
  • Oznaczenie CE, zatwierdzone do użytkowania przez metro w Londynie, NF i DB

Typowe zastosowania 

  • Montaż OEM — urządzenia automatyczne, maszyny, producenci rozdzielnic
  • Pojazdy OEM — przemysł kolejowy
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej — elektrownie i zakłady elektroenergetyczne, centra informacyjne, komunikacyjne i danych, stacje uzdatniania wody i zakłady utylizacji odpadów
  • Infrastruktura i transport
  • OEM dla przemysłu morskiego i żeglugi handlowej
  • Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej — elektrownie i zakłady elektroenergetyczne
  • Procesy wydobywcze

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Zalecane złącza

Numery katalogowe produktów