Złącza niemetalowe

System Adaptaflex oferuje największy wybór niemetalowych rur osłonowych i złącz. Charakterystyka poniższych produktów pomoże w doborze najlepszej rury osłonowej.
Złącza Adaptalok

Wykonane z nylonu PA 66 o niskim zagrożeniu pożarowym (LFH), w wykonaniu szybkomocującym, przystosowane do wszystkich niemetalowych rur osłonowych wykonanych z dowolnego materiału. Dostępne z gwintami polipropylenowymi UNEF, metryczne, PG, gazowe i NPT o stopniu ochrony do IP66.

Złącza Adaptalok ATS

Seria specjalistycznych formowanych uszczelek wewnętrznych i podkładek uszczelnienia czołowego do rur osłonowych umożliwiających szybszy i niezawodny montaż. Stopień ochrony od IP66 do IP69K.

*NOWE* Złącza kompozytowe

Wyróżniają się lekkością, większą wytrzymałością i gładkimi otworami wewnętrznymi. Przeznaczone do wymagających zastosowań.

Złącza Adaptaseal i Adaptaring

Adaptaseal
Seria złącz o niskim zagrożeniu pożarowym wykonanych z nylonu PA66. Stopień ochrony od IP66 do IP69K.

Adaptaring
Seria złącz poliamidowych (z nylonu 66) i śrub z acetalu (POM). Stopień ochrony IP40.

Złącza Hi-Spec

Złącza Hi-Spec do stosowania z serią niemetalowych rur osłonowych z oplotem. Stopień ochrony IP66/IP67, zatwierdzone przez metro w Londynie i NF.

Złącza Korifit, XF i RF

Złącza Korifit
Wykonane z poliamidu (nylonu) 66, stopień ochrony IP40, do stosowania z serią elastycznych rur osłonowych Korifit.

Złącza XF i RF
Do stosowania z serią rur osłonowych z winiduru. Stopień ochrony IP65 i IP67.

Select region / language