Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ A - Hi-Spec

Złącza proste — Gwint stały zewnętrzny

  • Złącze z mosiądzu niklowanego
  • Niskie właściwe zagrożenie pożarowe (ILFH)
  • Do stosowania z: rurami osłonowymi Hi-Spec typu PKTC / PKSS / PRTC / PRSS
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -60ºC do +260ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +260ºC
  • Stopień ochrony IP66 i IP67
  • Do wkładania w otwory na kable z wykorzystaniem nakrętek zabezpieczających
  • Zatwierdzone przez metro w Londynie i NF 

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów