Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Typ C90 - RF

Złącza kolankowe 90º — Gwint stały zewnętrzny

  • Poliamid (nylon) 66
  • Do stosowania z: rurami osłonowymi Xtraflex typ XF
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -5ºC do +60ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +60ºC
  • Stopień ochrony IP67
  • Do wkładania w otwory gwintowane i otwory na kable. Do kompletu dołączona nakrętka zabezpieczająca WYŁĄCZNIE Z GWINTEM METRYCZNYM

Typowe zastosowania

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Pliki do pobrania