Typ KC/A - Korifit

Złącza proste - Gwint stały zewnętrzny

  • Poliamid (nylon) 66
  • Do stosowania z: rurą osłonową Korifit typu KF
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -5ºC do +60ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -5ºC do +60ºC
  • Stopień ochrony IP40
  • Do wkładania w otwory gwintowane i otwory na kable. Do kompletu dołączona nakrętka zabezpieczająca

Typowe zastosowania 

  • Projektowane z myślą o zachowaniu spójności systemów

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Strefa dla członków


Zaloguj się do technicznej biblioteki internetowej ADAPTAFLEX

Rejestracja

Jeśli nie jesteś obecnie członkiem, a chciałbyś mieć dostęp do biblioteki technicznej ADAPTAFLEX, proszę zarejestruj się tutaj

Numery katalogowe produktów

Select region / language