Typ PCC/PCF

Złącza proste - Gwint stały zewnętrzny

  • Gładki otwór przelotowy
  • Wysoka wytrzymałość i odporność na uderzenia
  • Niska masa
  • Mosiądz niklowany
  • Do stosowania z: rurami osłonowymi typu PA / PI / CP / PR / PADL & PF
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66–IP68 (4 bary 30 minut) i IP69
  • Do wkładania w otwory gwintowane i otwory na kable z wykorzystaniem nakrętki zabezpieczającej. Nakrętka zabezpieczająca dostarczana oddzielnie

Typowe zastosowania

  • Obszary o potencjalnie wysokim oddziaływaniu
  • Kolejowe wózki zwrotne
  • Obszary, gdzie jest wymagane dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem
  • Infrastruktura kolejowa
  • Infrastruktura przytorowa
  • Maszyny i urządzenia

     

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów

Part number

Size

Thread

GID Code

PCF13/M16/A 13mm M16 7TCA296000R2692
PCF16/M16/A 16mm M16 7TCA296000R2693
PCF21/M20/A 21mm M20 7TCA296000R2694
PCC28/M25/A 28mm M25 7TCA296000R2695
PCC34/M32/A 34mm M32 7TCA296000R2696
PCC42/M40/A 42mm M40 7TCA296000R2697
PCC54/M50/A 54mm M50 7TCA296000R2698

Part number

Size

Thread

GID Code

PCF13/M16S/A 13mm M16S 7TCA296000R2699
PCF16/M16S/A 16mm M16S 7TCA296170R0903
PCF21/M20S/A 21mm M20S 7TCA296010R0197
PCC28/M25S/A 28mm M25S 7TCA296000R2700
PCC34/M32S/A 34mm M32S 7TCA296000R2701
PCC42/M40S/A 42mm M40S 7TCA296000R2702
PCC54/M50S/A 54mm M50S 7TCA296000R2703
S - Denotes short thread 
Select region / language