Typ PCC/PCF45

 Złącza kolankowe 45º - Gwint obrotowy zewnętrzny

  • Gładki otwór przelotowy
  • Wysoka wytrzymałość i odporność na uderzenia
  • Niska masa
  • Funkcja pełnego obrotu na łącznikach kątowych
  • Łącznik z mosiądzu niklowanego i poliamidu (nylonu) 66
  • Do stosowania z: rurami osłonowymi typu PA / PI / CP / PR / PADL & PF
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66–IP68 (4 bary 30 minut) i IP69
  • Do wkładania w otwory na kable z wykorzystaniem nakrętek zabezpieczających. Nakrętka zabezpieczająca dostarczana oddzielnie

Typowe zastosowania

  • Obszary o potencjalnie wysokim oddziaływaniu
  • Kolejowe wózki zwrotne
  • Obszary, gdzie jest wymagane dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem
  • Infrastruktura kolejowa
  • Infrastruktura przytorowa
  • Maszyny i urządzenia
     

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów

Part number

Size

Thread

GID Code

PCF13/M16/S45 13mm M16 7TCA296000R2724
PCF16/M16/S45 16mm M16 7TCA296000R2725
PCF21/M20/S45 21mm M20 7TCA296000R2726
PCC28/M25/S45 28mm M25 7TCA296000R2727
PCC34/M32/S45 34mm M32 7TCA296000R2728
PCC42/M40/S45 42mm M40 7TCA296000R2729
PCC54/M50/S45 54mm M50 7TCA296000R2730

Part number

Size

Thread

GID Code

PCF13/M16/S45/J 13mm M16 7TCA296000R2737
PCF16/M16/S45/J 16mm M16 7TCA296000R2738
PCF21/M20/S45/J 21mm M20 7TCA296000R2739
PCC28/M25/S45/J 28mm M25 7TCA296000R2740
PCC34/M32/S45/J 34mm M32 7TCA296000R2741
PCC42/M40/S45/J 42mm M40 7TCA296000R2742
PCC54/M50/S45/J 54mm M50 7TCA296000R2743
J - Jacob fitting

Part number

Size

Thread

GID Code

PCF13/M16S/S45 13mm M16S 7TCA296000R2731
PCF16/M16S/S45 16mm M16S 7TCA296000R2732
PCF21/M20S/S45 21mm M20S 7TCA296000R2733
PCC28/M25S/S45 28mm M25S 7TCA296000R2734
PCC34/M32S/S45 34mm M32S 7TCA296000R2689
PCC42/M40S/S45 42mm M40S 7TCA296000R2735
PCC54/M50S/S45 54mm M50S 7TCA296000R2736
S - Denotes short thread 
Select region / language