Typ PCC/PCF90

Złącza kolankowe 90º - Gwint obrotowy zewnętrzny

  • Gładki otwór przelotowy
  • Wysoka wytrzymałość i odporność na uderzenia
  • Niska masa
  • Funkcja pełnego obrotu na łącznikach kątowych
  • Łącznik z mosiądzu niklowanego i poliamidu (nylonu) 66
  • Do stosowania z: rurami osłonowymi typu PA / PI / CP / PR / PADL & PF
  • Zakres temperatur (w zastosowaniach statycznych): od -50ºC do +120ºC
    Zakres temperatur (w zastosowaniach dynamicznych): od -45ºC do +120ºC
  • Stopień ochrony IP66–IP68 (4 bary 30 minut) i IP69
  • Do wkładania w otwory na kable z wykorzystaniem nakrętek zabezpieczających. Nakrętka zabezpieczająca dostarczana oddzielnie

Typowe zastosowania

  • Obszary o potencjalnie wysokim oddziaływaniu
  • Kolejowe wózki zwrotne
  • Obszary, gdzie jest wymagane dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie przed uszkodzeniem
  • Infrastruktura kolejowa
  • Infrastruktura przytorowa
  • Maszyny i urządzenia

     

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Zarejestruj się

Uzyskaj natychmiastowy dostęp do technicznej biblioteki internetowej Adaptaflex

Numery katalogowe produktów

Part number

Size

Thread

GID Code

PCF13/M16/CS90 13mm M16 7TCA296170R0907
PCF16/M16/CS90 16mm M16 7TCA296170R0912
PCF21/M20/CS90 21mm M20 7TCA296170R0913
PCC28/M25/CS90 28mm M25 7TCA296170R0914
PCC34/M32/CS90 34mm M32 7TCA296170R0915
PCC42/M40/CS90 42mm M40 7TCA296000R2711
PCC54/M50/CS90 54mm M50 7TCA296000R2712

Part number

Size

Thread

GID Code

PCF13/M16/CS90/J 13mm M16 7TCA296000R2717
PCF16/M16/CS90/J 16mm M16 7TCA296000R2718
PCF21/M20/CS90/J 21mm M20 7TCA296000R2719
PCC28/M25/CS90/J 28mm M25 7TCA296000R2720
PCC34/M32/CS90/J 34mm M32 7TCA296000R2721
PCC42/M40/CS90/J 42mm M40 7TCA296000R2722
PCC54/M50/CS90/J 54mm M50 7TCA296000R2723
J - Jacob fitting

Part number

Size

Thread

GID Code

PCF13/M16S/CS90 13mm M16S 7TCA296000R2713
PCF16/M16S/CS90 16mm M16S 7TCA296000R2714
PCF21/M20S/CS90 21mm M20S 7TCA296170R0902
PCC28/M25S/CS90 28mm M25S 7TCA296000R2715
PCC34/M32S/CS90 34mm M32S 7TCA296170R0908
PCC42/M40S/CS90 42mm M40S 7TCA296170R0909
PCC54/M50S/CS90 54mm M50S 7TCA296000R2716
S - Denotes short thread 
Select region / language