Złącza Adaptalok ATS™

Adaptalok ATS™ to unikalne i innowacyjne rozwiązanie w ramach systemów giętkich rur osłonowych

Do tej pory producenci złącz i uszczelek wytwarzali je osobno, a dopiero później montowali je ze sobą (lub robił to klient). Złącza Adaptalok ATS™ produkuje się z wykorzystaniem zaawansowanego procesu formowania, w ramach którego uszczelkę wewnętrzną rury formuje się razem z podkładką uszczelnienia czołowego. Dzięki temu montaż jest bardzo szybki i pewny, ponieważ uszczelek nie da się wyjąć. Systemy rur osłonowych charakteryzują się najwyższym możliwym stopniem ochrony IP.

Najważniejsze cechy dodatkowe:

  • Korpus z nylonu 66
  • Niewielka masa
  • Szybszy montaż (złącza typu cut & assemble)
  • Szerszy asortyment złącz — o wiele większa możliwość wyboru
  • Większa trwałość zmęczeniowa
  • Możliwość powrotu do pierwotnego kształtu
Select region / language